text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Indicação
Cantoneira de ligação pré-montada para fácil conexão de dois trilhos de montagem.

A cantoneira de ligação permite o alinhamento exato dos trilhos em uma cantoneira de 45° entre si. Conexão não positiva, inserindo-a no perfil do trilho e apertando-a com quatro parafusos. Ou conexão travada por fechamento de forma, inserindo os quatro parafusos na parte traseira do perfil.

Adequado para os perfis de montagem do Sistema 41 (41/22 e 41/41).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram