text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
La tecnología de estampado se utiliza para preparar piezas de trabajo (hasta 45 HRC) fuera de la máquina herramienta con un contorno definido para su sujeción en la brida de centrado SOLIDGrip. De este modo se garantiza una sujeción con conexión positiva en el dispositivo de sujeción. Este proceso garantiza fuerzas de retención máximas, accesibilidad ideal, ahorro de material y una máxima fiabilidad del proceso. La profundidad óptima de estampado se alcanza cuando la imagen de estampado mostrada arriba aparece en la pieza de trabajo después del proceso de estampado. A continuación, la pieza de trabajo puede sujetarse sin más preparación en el dispositivo de sujeción SOLIDGrip.
Material
Acero.
Indicación
Este manual de instrucciones proporciona información detallada sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la estación de estampado SOLIDStamp.
Contiene instrucciones de seguridad que garantizan un empleo seguro de la estación de estampado SOLIDStamp. En esta documentación también encontrará información sobre el alcance de la entrega y la resolución de problemas.

Además de las instrucciones de seguridad, las instrucciones de uso incluyen
- Una descripción general del producto.
- Instrucciones para instalar la estación de estampado SOLIDStamp.
- Las instrucciones de funcionamiento y uso de la estación de estampado SOLIDStamp.
- Instrucciones de mantenimiento y cuidado.
- Una guía para la localización y resolución de fallos.
- Datos técnicos.
La documentación técnica también incluye los siguientes documentos:
- Instrucciones para la bomba neumo-hidráulica.
- Una lista integrada de piezas de recambio.
Volumen de suministro
Tornillo de banco de estampado, mordazas de estampado, bloques de prueba, hidr.-pneum. convertidor de presión, tope de piezas de trabajo a escala.
Accesorios
41220 Mordazas de estampado SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcado central SOLIDStamp.
41222 Bloques de prueba de desgaste de mordazas SOLIDStamp.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron