Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Graças à interação entre a montagem de ponto zero e o pino de ponto zero, o SOLIDBolt pode ser usado para equipar grandes mesas coordenadas, especialmente por uma fração do custo original. Isso significa que as mesas coordenadas ou placas de base são equipadas com pinos de ponto zero e não com mecânica de ponto zero em toda a linha. A tecnologia de ponto zero só é usada seletivamente nos pontos necessários. Isso economiza dinheiro, especialmente em mesas com mais de um ponto de fixação múltipla.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Para alojamento de pinos de ponto zero SOLIDBolt MAXX.
Dados técnicos
Precisão de posicionamento: 0,005 mm.
Indicação de desenho
1) SOLIDBolt MAXX
Acessórios
42837 Pino de ponto zero.
42838 Tampão de proteção azul.
42838 Tampão de proteção azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.