Material
Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Mostrar más
Mostrar menos
Ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de Extrathane, versión resistente - inch
desde
132,41 €
más IVA.
más gastos de envío
Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de Extrathane, versión resistente - inch
desde
170,96 €
más IVA.
más gastos de envío
Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de rodadura de Extrathane, versión resistente - inch
desde
248,06 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado.
A partir de 5” de diámetro, las ruedas tienen radios.
A partir de 5” de diámetro, las ruedas tienen radios.
Rango de temperatura
-20 °C a +70 °C.