text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
3 Aciertos

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero. Ruedas de PA 6.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rango de temperatura
De -25 °C a +80 °C.

Otros clientes también compraron