{"product":{"productId":"agid.36629","price":0,"name":"Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Ojo de llave 1.4310.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable, sin contratuerca
desde
5,76 €
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable y contratuerca
desde
5,87 €
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con anilla de tracción y ranura de bloqueo de acero inoxidable, sin contratuerca
desde
9,11 €
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con anilla de tracción de acero inoxidable, ranura de bloqueo y contratuerca
desde
9,25 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
Además del funcionamiento manual, el ojo de llave también permite conectar elementos para el funcionamiento a distancia, como por ejemplo un cable de retención.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma X o la forma Y.
Además del funcionamiento manual, el ojo de llave también permite conectar elementos para el funcionamiento a distancia, como por ejemplo un cable de retención.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma X o la forma Y.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Ojo de llave 1.4310.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
Indicación
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma T: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma U: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma X: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma Y: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma U: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma X: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma Y: con ranura de bloqueo, con contratuerca