text.skipToContent text.skipToNavigation
03090

Pernos de bloqueo con marca de bloqueo, forma B

  • Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
  • Alta estabilidad
  • Marca de bloqueo como ayuda visual para la posición de enclavamiento deseada
Particularidades:

desde 8,02 €

Descripción

Material
Clavija de bloqueo de acero.
Manguito roscado 1.0718.
Botón de maniobra de termoplástico gris negruzco.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión
Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Anillo de marcación