text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Seguro roscado de poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron