Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa montada a presión. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Show more
Show less
Ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de goma, versión estándar - inch
from
39,97 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de goma, versión estándar - inch
from
41,22 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de rodadura de goma, versión estándar - inch
from
56,24 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa montada a presión. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Ruedas fijas y rodillos guía con placa roscada. Ruedas antihuella de color gris.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.