text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material
Plástico.
Versión
Marco delantero plateado.
Indicación
Tomas hembra RJ45 de diseño redondo. Permiten una conexión sencilla entre dos cables Ethernet. Ideal para instalaciones de red.

Las tomas hembra RJ45 convencen por su construcción plana y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar.

La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.

Hay solapas protectoras disponibles como accesorios para proteger las tomas hembra cuando no se utilizan.

Forma A: con casquillo.
Forma B: con cable / conector.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -25 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.
Accesorios
Solapas protectoras para tomas hembra 81180-90.

Other customers also bought