{"product":{"productId":"agid.31956","price":625.4,"name":"Soporte de medición 3D, altamente resistente, micropreciso, con sujeción mecánica y progresiva, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Apriete central de fino mecanismo - sin mantenimiento, independiente de la temperatura, elevada durabilidad
- Principio de sujeción progresivo – comodidad de uso con el ajuste fino y evitación de daños
- Articulaciones esféricas extra grandes – máxima fuerza de retención
- Brazos articulados de grandes dimensiones – máxima estabilidad
- Soportes de comparador de reloj sin juego, con ajuste fino y microajuste. Comodidad de uso también con la máxima precisión
Descripción
Material
Brazos articulados de aluminio.
Bolas y rodamientos esféricos de acero.
Soportes de comparador de reloj de acero.
Imanes de acero.
Bolas y rodamientos esféricos de acero.
Soportes de comparador de reloj de acero.
Imanes de acero.
Versión
Soportes de comparador de reloj revestido de Tenifer.
Brazos articulados anodizados.
Brazos articulados anodizados.
Indicación
Los soportes de medición 3D de alta resistencia y microprecisión de norelem garantizan unas mediciones perfectas hasta en el rango de μ, un máximo confort de uso, una estabilidad perfecta, las máximas fuerzas de retención, una fiabilidad total y una durabilidad óptima.
Los soportes de medición están formados por un pie magnético como imán permanente conmutable con un fondo prismático rectificado y un dorso plano y preciso, la articulación de sujeción con un apriete mecánico central para el manejo con una mano y el soporte de comparador de reloj con ajuste fino o microajuste.
En los soportes de medición, la sujeción de las articulaciones no tiene lugar simultáneamente, sino sucesivamente, de abajo hacia arriba. La sujeción se suelta igual pero en orden inverso. Con ello, aumenta considerablemente la comodidad de uso al realizar el ajuste fino.
Además se evitan daños a la articulación. La sujeción por apriete de la articulación es puramente mecánica, lo que garantiza una prolongada durabilidad y no requiere ningún mantenimiento.
Se puede excluir una caída repentina de la presión con las más diversas condiciones de temperatura. Las sujeciones se pueden realizar sin problemas durante prolongados periodos de tiempo.
Los brazos articulados tienen un dimensionamiento generoso, lo que les hace muy estables. Tienen unas formas redondeadas ergonómicamente que facilitan un uso agradable.
Las articulaciones esféricas contienen bolas de un gran diámetro con un ajuste preciso con la pieza complementaria. El efecto es, además de una enorme fuerza de retención, también el reajuste siempre sin sacudidas gracias al comportamiento de deslizamiento uniforme.
En los soportes de instrumentos de medición se puede elegir entre el ajuste fino, el ajuste fino siempre sin juego o el microajuste de precisión siempre sin juego y con una exactitud de μ.
Soporte de instrumentos de medición:
Forma A: Ajuste fino 1,4 mm/rev.
Forma B: Ajuste fino sin juego 0,6 mm/rev.
Forma C: Microajuste sin juego 0.1 mm/rev.
Los soportes de medición están formados por un pie magnético como imán permanente conmutable con un fondo prismático rectificado y un dorso plano y preciso, la articulación de sujeción con un apriete mecánico central para el manejo con una mano y el soporte de comparador de reloj con ajuste fino o microajuste.
En los soportes de medición, la sujeción de las articulaciones no tiene lugar simultáneamente, sino sucesivamente, de abajo hacia arriba. La sujeción se suelta igual pero en orden inverso. Con ello, aumenta considerablemente la comodidad de uso al realizar el ajuste fino.
Además se evitan daños a la articulación. La sujeción por apriete de la articulación es puramente mecánica, lo que garantiza una prolongada durabilidad y no requiere ningún mantenimiento.
Se puede excluir una caída repentina de la presión con las más diversas condiciones de temperatura. Las sujeciones se pueden realizar sin problemas durante prolongados periodos de tiempo.
Los brazos articulados tienen un dimensionamiento generoso, lo que les hace muy estables. Tienen unas formas redondeadas ergonómicamente que facilitan un uso agradable.
Las articulaciones esféricas contienen bolas de un gran diámetro con un ajuste preciso con la pieza complementaria. El efecto es, además de una enorme fuerza de retención, también el reajuste siempre sin sacudidas gracias al comportamiento de deslizamiento uniforme.
En los soportes de instrumentos de medición se puede elegir entre el ajuste fino, el ajuste fino siempre sin juego o el microajuste de precisión siempre sin juego y con una exactitud de μ.
Soporte de instrumentos de medición:
Forma A: Ajuste fino 1,4 mm/rev.
Forma B: Ajuste fino sin juego 0,6 mm/rev.
Forma C: Microajuste sin juego 0.1 mm/rev.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.