text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Adaptador de aluminio.
Versión
Aluminio con revestimiento duro.
Indicación
Los adaptadores para tornillos de banco de precisión de aluminio sirven de accesorio para los tornillos de banco de precisión normales y mini. Con el adaptador, los tornillos de banco de precisión se pueden unir con el soporte de sujeción rápida para formar un sistema de cambio rápido. Con ello los tornillos de banco de precisión se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Indicación sobre el dibujo
2) DIN 7911 M4x12
Accesorios
Tornillos de banco de precisión 33225, tornillos de banco de precisión, mini 33225-10, elemento angular 33227-10 y soporte de sujeción rápida 33227-05.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron