Material
Cuerpo base de aluminio.
Mordazas de acero.
Mordazas de acero.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Mordazas con superficie endurecida y pulida de precisión.
Mordazas con superficie endurecida y pulida de precisión.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Mordazas de acero.
Mordazas de acero.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Mordazas con superficie endurecida y pulida de precisión.
Mordazas con superficie endurecida y pulida de precisión.
Indicación
El dispositivo de sujeción céntrico de precisión es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla con el fin de medirlas en máquinas de medición. La sujeción se puede realizar a través de las mordazas inclinadas o de las espigas insertables en las mordazas. De este modo, también se pueden sujetar piezas de trabajo con perforaciones interiores.
El dispositivo de sujeción céntrico se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los dispositivos de sujeción céntricos se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
El dispositivo de sujeción céntrico se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los dispositivos de sujeción céntricos se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Volumen de suministro
Tope longitudinal ajustable, 4 pasadores cilíndricos DIN 6325 4X20 y herramienta de mando.
Indicación sobre el dibujo
1) Tope longitudinal ajustable.
2) Pasador cilíndrico
2) Pasador cilíndrico
Accesorios
Accesorio 33225
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.