{"product":{"productId":"agid.32603","price":363.31,"name":"Prismas de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido.
Indicación
Prisma para medir piezas de trabajo redondas.
El prisma contiene una perforación roscada lateral a juego con el tornillo tensor de muelle / pisador con fijación 34013.
Los prismas se pueden unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los prismas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
El prisma contiene una perforación roscada lateral a juego con el tornillo tensor de muelle / pisador con fijación 34013.
Los prismas se pueden unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los prismas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Volumen de suministro
Tope longitudinal ajustable.
Indicación sobre el dibujo
1) Tope longitudinal ajustable
Accesorios
Tornillos tensores de muelle / pisadores con fijación 34013.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.