Material
Cuerpo base de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Árbol de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes de sujeción rápida de aluminio giratorios, forma A, ajustables
desde
611,16 €
más IVA.
más gastos de envío
Soportes de sujeción rápida de aluminio giratorios, forma B, ajuste de precisión
desde
1.019,53 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Árbol de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Indicación
Los soportes de sujeción rápida giratorios se pueden montar sin herramientas sobre la base de soportes de sujeción rápida, placas de base o mesas de posicionamiento y se pueden combinar y unir con todos los productos con asiento de sujeción rápida.
El soporte de sujeción rápida es giratorio. El rango de giro es de 360° de forma continua. La fijación se realiza mediante un tornillo moleteado.
El ajuste del ángulo tiene una escala precisa hasta de 2°.
El soporte de sujeción rápida es giratorio. El rango de giro es de 360° de forma continua. La fijación se realiza mediante un tornillo moleteado.
El ajuste del ángulo tiene una escala precisa hasta de 2°.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con enclavamiento de 90°
Forma B: con ajuste de precisión
Forma B: con ajuste de precisión
Accesorios
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Tornillos de banco de precisión 33225-5003511.
Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010.
Adaptadores 33225-20.
Mandriles de tres mordazas de precisión 34011.
Adaptadores 33226-05.
Soportes de agujas 33227.
Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Tornillos de banco de precisión 33225-5003511.
Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010.
Adaptadores 33225-20.
Mandriles de tres mordazas de precisión 34011.
Adaptadores 33226-05.
Soportes de agujas 33227.
Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.