text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Acero.
Versión
Con superficie endurecida y pulido de precisión.
Indicación
El tornillo de banco de precisión es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla con el fin de medirlas en máquinas de medición. La sujeción se puede realizar a través de las mordazas inclinadas o de las espigas insertables en las mordazas. De este modo, también se pueden sujetar piezas de trabajo con perforaciones interiores. Con las columnas guía intercambiables, el ancho de sujeción puede aumentarse de 35 mm a 75 mm.

Forma A: El tornillo de banco de precisión se puede colocar sobre la mesa de medición en 4 posiciones perpendiculares entre sí.
Forma B: El tornillo de banco de precisión se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los tornillos de banco se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Volumen de suministro
Tope de longitud ajustable, juego de columnas para anchos de sujeción y prolongación de husillo hasta 75 mm, así como 4 pasadores cilíndricos DIN 6325 4X20 y herramienta de mando.
A petición
Juego de columnas para extensión del ancho de sujeción de 100 mm o 150 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Tope longitudinal ajustable.
2) Pasador cilíndrico
3) Herramienta de mando
Accesorios
Accesorio 33225
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.

Otros clientes también compraron