- Base para distintos módulos de sujeción
- Placa de soporte universal y móvil
- Equipamiento rápido de las máquinas de medición
- Posicionamiento reproducible con precisión en la mesa de medición
- Idóneo para método de medición óptica
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Paletas de cambio rápido para la técnica de medición para un posicionamiento reproducible. El posicionamiento se realiza con una escuadra.
En la Forma B se incluyen tornillos, que se pueden utilizar para la fijación en la máquina Keyence.
En la Forma B se incluyen tornillos, que se pueden utilizar para la fijación en la máquina Keyence.
Ventajas
Los módulos de sujeción se pueden montar fuera de la máquina de medición sobre placas de soporte. Con ello se pueden reducir los OEE de las máquinas de medición gracias a unos tiempos de equipamiento y fijación más cortos.
Accesorios
Soporte de prisma 34023.
Contrapunta 34024.
Contrapunta 34024.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.