{"product":{"productId":"agid.35039","price":50.55,"name":"Elementos de accionamiento de acero inoxidable para accionamiento a distancia, con curva giratoria y empuñadura en estrella, sistemas de cable Bowden"},"currency":"EUR"}
- Para sistemas de cable Bowden simples y dobles
- Conexión flexible de la empuñadura y distintas formas de empuñadura
- Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada
Descripción
Descripción del producto
Los elementos de accionamiento para el manejo manual de los sistemas de cable Bowden están especialmente adaptados a los pernos de bloqueo compatibles con el sistema. La combinación del perno de bloqueo y el elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Las distintas formas geométricas de las empuñaduras permiten un manejo óptimo para cada aplicación concreta.
Variantes de accionamiento: con función de retención, sin función de retención, con protección contra torsión, curva giratoria.
Formas de empuñadura: botón de maniobra, empuñadura en T, empuñadura en estrella, palanca de apriete.
Variantes de accionamiento: con función de retención, sin función de retención, con protección contra torsión, curva giratoria.
Formas de empuñadura: botón de maniobra, empuñadura en T, empuñadura en estrella, palanca de apriete.
Material
Elemento de accionamiento 1.4305.
Empuñadura de termoplástico.
Tornillo de ajuste de latón.
Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Tornillo de ajuste cincado.
Empuñaduras de plástico de distintos colores.
Tornillo de ajuste cincado.
Empuñaduras de plástico de distintos colores.
Indicación de pedido
Para confeccionar con facilidad un sistema completo se recomienda el Configurador de la tienda online.
Indicación
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Elementos de accionamiento con empuñadura de plástico y tornillo de ajuste opcional.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión de cable Bowden simple
2) Conexión de cable Bowden doble
3) Conexión de cable Bowden simple con tornillo de ajuste
2) Conexión de cable Bowden doble
3) Conexión de cable Bowden simple con tornillo de ajuste
Accesorios
Pernos de bloqueo 03096-08.
Pernos de bloqueo 03096-09.
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de alambre 03096-15.
Casquillos de tracción 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Distribuidores de cable Bowden 03096-50.
Pernos de bloqueo 03096-09.
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de alambre 03096-15.
Casquillos de tracción 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Distribuidores de cable Bowden 03096-50.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.