text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.

Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.

El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento con función de retención.
Material

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.

Cable de alambre 1.4401.

Casquillo de tracción de alambre de cero con revestimiento de plástico interior y exterior.

Casquillos finales y tornillo de ajuste de latón.

Versión
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Casquillo final y tornillo de ajuste cincados.
Casquillo de cable Bowden negro.
Indicación de pedido
Para confeccionar con facilidad un sistema completo se recomienda el Configurador de la tienda online.
Indicación
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.

En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Pernos de bloqueo con cable de alambre premontado.
El casquillo de tracción, el casquillo final y el tornillo de ajuste se incluyen en el suministro.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Elementos de accionamiento K2213
Tuercas hexagonales K0700.
Piezas de retención K0638.
Anillos distanciadores K0665.
Casquillos de posicionamiento K1290.
Cables Bowden K2116.
Cables de acero K2023.
Casquillos de tracción K2024.
Casquillos terminales K2025.
Tornillos de ajuste K2026.
Distribuidores de cable Bowden K2042.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron