{"product":{"productId":"agid.35383","price":16.09,"name":"Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros de montaje 50x50x50 mm, con cubierta, sin semicilindro para perfiles, forma D"},"currency":"EUR"}
- Diseño ergonómico
- Aplicación versátil
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica). Para combinar la palanca basculante con los accesorios adecuados (adaptador 05601-10 o cerradura de barra 05601-22) se necesita el casquillo 05601-11.
En la forma A y la forma B, los semicilindros para perfiles ya están montados en la palanca basculante.
En la forma C y la forma D, los semicilindros de perfil para palancas basculantes (05601) deben pedirse por separado.
En la forma A y la forma C se necesita siempre un adaptador 05601-10.
En la forma B y la forma D se necesita siempre una cerradura de barra 05601-22.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica). Para combinar la palanca basculante con los accesorios adecuados (adaptador 05601-10 o cerradura de barra 05601-22) se necesita el casquillo 05601-11.
En la forma A y la forma B, los semicilindros para perfiles ya están montados en la palanca basculante.
En la forma C y la forma D, los semicilindros de perfil para palancas basculantes (05601) deben pedirse por separado.
En la forma A y la forma C se necesita siempre un adaptador 05601-10.
En la forma B y la forma D se necesita siempre una cerradura de barra 05601-22.
Los tornillos de fijación que se necesitan para el montaje de la palanca basculante y los accesorios están incluidos en el volumen de suministro.
*La medida A se obtiene de la combinación de la palanca basculante y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva 05569
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc 05601-10
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas 05601-22
2) Grosor de chapa máx. 2,5mm
3) Sistema de bloqueo de 1 punto
4) Sistema de bloqueo de 3 puntos
5) Leva 05569
6) Palanca basculante
7) Adaptador para levas de plástico o de cinc 05601-10
8) Cerraduras de barra de cinc o de plástico para barras planas 05601-22
Accesorios
05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.