text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura curva Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Las juntas tóricas intercambiables completan el pack en su conjunto.
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.

Junta tórica de termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM, reforzado con fibra de vidrio).
Versión
Empuñadura curva de acero inoxidable pulido.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar.
Indicación
La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Montaje
Desde la parte trasera.
Ventajas
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Atención
La idoneidad para el uso correspondiente de las empuñaduras curvas Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario para el caso concreto. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Volumen de suministro
Empuñadura curva con dos juntas tóricas.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura curva
2) Junta tórica
Accesorios
Juntas tóricas 07301.
Tornillo hexagonal 07170-11.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron