text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Con la empuñadura curva autoadhesiva no es necesario taladrar ni atornillar. Gracias a la cinta adhesiva de alta calidad, la empuñadura puede fijarse con seguridad a una gran variedad de superficies limpias, como acero, cristal o plástico, sin necesidad de herramientas.
Material
Empuñadura curva y placa del adaptador de aluminio.
Tornillo de acero.
Cinta adhesiva con adhesivo acrílico.
Versión
Empuñadura curva y placa del adaptador de color natural o anodizado negro.
Tornillo de acero clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Los valores de carga indicados son valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Cada usuario debe determinar individualmente si la empuñadura curva es adecuada para la aplicación respectiva. La variedad de los materiales y superficies a los que se fijan las empuñaduras, las condiciones meteorológicas, así como el desgaste pueden influir en los valores determinados.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo máx. 150 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 230 °C.
Montaje
La instalación se realiza sin herramientas utilizando la superficie adhesiva de la placa del adaptador. Ver Descargas, Información técnica del producto.
Ventajas
Instalación sencilla sin taladrar
Instalación sin herramientas
Adecuado para interiores y exteriores
Alta adherencia instantánea
Volumen de suministro
Empuñadura curva con placa del adaptador montada y cinta adhesiva incluida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought