text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Duroplast FS 31.
Inserto roscado de acero.
Versión
negro.
Indicación de pedido
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación.
Indicación
Capacidad de carga máx. 500 N.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought