text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Gris negruzco RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación
El par de apriete máx. es 2 N m.
Montaje
Desde la parte trasera.
Ventajas
Fijación mediante tornillos autorroscantes
Montaje por detrás
Empuñadura en diferentes colores
Volumen de suministro
El suministro incluye tornillos de fijación autorroscantes L=12 mm para plásticos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron