text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Gris negruzco RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación
El par de apriete máx. es 2 N m.
Montaje
Desde la parte trasera.
Ventajas
Fijación mediante tornillos autorroscantes
Montaje por detrás
Empuñadura en diferentes colores
Volumen de suministro
El suministro incluye tornillos de fijación autorroscantes L=12 mm para plásticos.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con collar
Forma B: sin collar

Otros clientes también compraron