- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Resistencia a la temperatura de -50 °C a 130 °C
- Forma B: con caperuza protectora
- Montaje: desde el lado de manejo, material de fijación incluido
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate.
Indicación
Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 de color negro, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como caperuzas protectoras.
Las versiones 06905-110006 y 06905-112006 se suministran sin caperuza protectora.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 de color negro, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como caperuzas protectoras.
Las versiones 06905-110006 y 06905-112006 se suministran sin caperuza protectora.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Caperuza protectora
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.