text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate.
Indicación
Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.

El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 de color negro, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como caperuzas protectoras.
Las versiones 06905-110006 y 06905-112006 se suministran sin caperuza protectora.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin caperuzas protectoras
Forma B: con caperuzas protectoras

1) Caperuza protectora