{"product":{"productId":"agid.34391","price":355.67,"name":"Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador sin parada de emergencia"},"currency":"EUR"}
- Con pulsador
- con LED rojo o verde
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Montaje: desde el lado de manejo
Descripción
Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Pulsador (cambiador)
2 LED
Conector de 8 polos
2 LED
Conector de 8 polos
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador
5) Conector, M12x1
3) LED verde
4) Pulsador
5) Conector, M12x1
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.