text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión
Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación
Para empuñaduras de tubo con forma B, se suministran tornillos hexagonales y arandelas de apoyo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron