{"product":{"productId":"agid.30524","price":7.33,"name":"Empuñaduras de mariposa \"Miniwing\" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior"},"currency":"EUR"}
- Forma constructiva compacta y ergonómica
- Muy buena resistencia a la corrosión
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material
Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.