{"product":{"productId":"agid.36462","price":1.98,"name":"Empuñaduras en T de termoplástico, rosca interior"},"currency":"EUR"}
- Inserto roscado alternativamente de acero o de acero inoxidable
- Color de la empuñadura gris antracita o rojo
Descripción
Material
Empuñadura en T de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura gris antracita RAL7021 o roja similar a RAL3020.
Piezas de acero pasivado en azul.
Acero inoxidable de acabado natural.
Piezas de acero pasivado en azul.
Acero inoxidable de acabado natural.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.