{"product":{"productId":"agid.36132","price":2.35,"name":"Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas con rosca exterior"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para espacios de instalación reducidos
- SYMPA touch: óptimas seguridad y resistencia de agarre por su destacada ergonomía
- El material antideslizante se adapta de forma ideal a la mano humana en los movimientos de agarre
Descripción
Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Indicación
Las empuñaduras de estrella de cuatro picos planas están disponibles en 5 modelos con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.