text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca interior de latón.
Indicación
Las empuñaduras de sujeción están disponibles en 2 modelos con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron