{"product":{"productId":"agid.36168","price":7.71,"name":"Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- SYMPA touch: óptimas seguridad y resistencia de agarre por su destacada ergonomía
- El material antideslizante se adapta de forma ideal a la mano humana en los movimientos de agarre
Descripción
Material
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición
Otras versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.