{"product":{"productId":"agid.36157","price":1.63,"name":"Empuñaduras en cruz soft, forma K"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- SYMPA touch: óptimas seguridad y resistencia de agarre por su destacada ergonomía
- El material antideslizante se adapta de forma ideal a la mano humana en los movimientos de agarre
Descripción
Material
Cuerpo base de termoplástico duro.
Revestimiento de termoplástico blando.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Revestimiento de termoplástico blando.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión
Cuerpo base, revestimiento negro.
Casquillo o perno roscado cincado.
Casquillo o perno roscado cincado.
Indicación
Las empuñaduras en cruz con superficie de agarre de componentes suaves combinan la estabilidad de las empuñaduras convencionales de termoplástico con el agradable tacto de las superficies suaves.
El revestimiento suave de las empuñaduras en cruz proporciona una superficie especialmente agradable al tacto y antideslizante. De este modo, también se pueden lograr fuerzas de sujeción elevadas manteniendo el cuidado de la piel.
El revestimiento suave de las empuñaduras en cruz proporciona una superficie especialmente agradable al tacto y antideslizante. De este modo, también se pueden lograr fuerzas de sujeción elevadas manteniendo el cuidado de la piel.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.