text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Indicación
Las empuñaduras en estrella de cinco picos están disponibles en 3 modelos con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron