{"product":{"productId":"agid.36645","price":5.12,"name":"Empuñaduras encastrables de plástico, insertables, forma constructiva grande"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico (ABS).
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Termoplástico (ABS).
Versión
negro.
Indicación
Esta empuñadura se puede utilizar con un espesor de pared de 1,5 a 2 mm.
La fuerza de sujeción en carcasas de acero y chapa es de 750 N por par.
La fuerza de sujeción en carcasas de acero y chapa es de 750 N por par.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.