text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Versión
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.
Indicación
Las tornillos moleteados están disponibles en un modelo con rosca interior y exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron