text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro o plata.
Indicación
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.
Montaje
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Volumen de suministro
Volante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.