text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
3 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
El volante sirve para posicionar y ajustar manualmente y con precisión árboles y husillos. Su robusta versión es resistente a golpes e impactos. La empuñadura cilíndrica de termoplástico, que puede girar libremente, ofrece un tacto agradable y permite un manejo cómodo incluso en movimientos largos o que requieran mucha fuerza.
Material
Volante de acero.
Empuñadura cilíndrica termoplástica.
Eje de la empuñadura del cilindro de acero con clase de resistencia 5.8.
Tornillo avellanado con hexágono interior de acero con clase de resistencia 8.8.
Versión
Volante con recubrimiento de polvo negro RAL 9005.
Empuñadura cilíndrica gris negruzco RAL 7021.
Eje de la empuñadura del cilindro bruñido.
Tornillo avellanado con hexágono interior, negro.
Indicación
Forma A: 3 radios (Ø 125 mm).
Forma B: 4 radios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 radios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Las dimensiones del diámetro (D3) corresponden a las especificaciones de la norma DIN 950.
Montaje
La empuñadura cilíndrica se fija al volante de radios mediante un tornillo avellanado.
La llave con macho hexagonal o Allen necesaria no se incluye en el volumen de suministro.
Volumen de suministro
Volante de radios de chapa de acero.
Empuñadura cilíndrica giratoria de acero.
Tornillo avellanado con hexágono interior, acero DIN EN ISO 10642.

Otros clientes también compraron