text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
El volante sirve para posicionar y ajustar manualmente y con precisión árboles y husillos. Su robusta versión es resistente a golpes e impactos. La empuñadura cilíndrica de termoplástico, que puede girar libremente, ofrece un tacto agradable y permite un manejo cómodo incluso en movimientos largos o que requieran mucha fuerza.
Material

Volante de acero inoxidable 1.4404.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico
Eje de la empuñadura del cilindro acero inoxidable 1.4404.
Tornillo avellanado con hexágono interior de acero inoxidable A4.

Versión
Volante tratado con chorro mate.
Empuñadura cilíndrica gris negruzco RAL 7021.
Eje de la empuñadura del cilindro con acabado natural.
Tornillo avellanado con hexágono interior y acabado natural.
Indicación
Forma A: 3 radios (Ø 125 mm).
Forma B: 4 radios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 radios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Las dimensiones del diámetro (D3) corresponden a las especificaciones de la norma DIN 950.
Montaje
La empuñadura cilíndrica se fija al volante de radios mediante un tornillo avellanado.
La llave con macho hexagonal o Allen necesaria no se incluye en el volumen de suministro.
Volumen de suministro
Volante de radios de chapa de acero inoxidable.
Empuñadura cilíndrica giratoria de acero inoxidable.
Tornillo avellanado con hexágono interior, acero inoxidable DIN EN ISO 10642.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron