text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural o galvanizado al fuego.
Indicación
Carriles de montaje para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera y parte 3 Abrazaderas dobles.

Para la fijación de abrazaderas de tubo y de manguera junto con tuercas de carriles de montaje 07840-22.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron