text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Recubierto de cinc y níquel.
Indicación
Inserciones para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera.

Estas piezas se insertan en la media abrazadera de arriba cuando la abrazadera se monta junto con tornillos hexagonales externos y sin placa de cubierta.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron