text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado, con pasivación de capa gruesa.
Acero inoxidable de acabado natural
Indicación
Abrazaderas de fijación de doble lengüeta según la norma DIN 72573 para varios conductos. Para fijar de forma segura varios cables, conductos, tubos y mangueras. Gracias a su diseño normalizado, garantizan una fijación fiable, resistente a las vibraciones y duradera.

Son ideales para su uso en la construcción de máquinas, la fabricación de vehículos y en instalaciones eléctricas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron