text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero para muelles 1.1200.
Versión
Cincado.
Indicación
Con la ayuda de abrazaderas de resorte, los objetos cilíndricos, como tubos, mangueras y herramientas, pueden mantenerse en su posición gracias a la tensión del resorte. Permiten encajar o extraer rápidamente los objetos cilíndricos.

La abrazadera de resorte se puede fijar en la base con tornillos o remaches ciegos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron