text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero para muelles 1.1200.
Versión
Cincado o con recubrimiento plástico negro.
Indicación
Con la ayuda de abrazaderas de resorte, los objetos cilíndricos, como tubos, mangueras y herramientas, pueden mantenerse en su posición gracias a la tensión del resorte. Permiten encajar o extraer rápidamente los objetos cilíndricos.

La abrazadera de resorte se puede fijar en la base con tornillos o remaches ciegos.

Los modelos con recubrimiento de plástico ofrecen una mayor protección para los componentes sensibles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron