{"product":{"productId":"agid.37081","price":1.59,"name":"Estribos de acero redondo DIN 3570"},"currency":"EUR"}
Material
Acero o acero inoxidable A4 (1.4571).
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A4 (1.4571).
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Estribos de acero redondo según la norma DIN 3570, forma A, para la fijación segura de tuberías en carriles perfilados, consolas o estructuras de acero.
Pueden utilizarse como punto fijo y como rodamiento guía. Cuando se utilice como rodamiento de guía, hay que apretar en la pieza las tuercas situadas en la parte superior e inferior. Para ello, el tubo debe poder moverse libremente, a fin de permitir la dilatación térmica.
Pueden utilizarse como punto fijo y como rodamiento guía. Cuando se utilice como rodamiento de guía, hay que apretar en la pieza las tuercas situadas en la parte superior e inferior. Para ello, el tubo debe poder moverse libremente, a fin de permitir la dilatación térmica.
Volumen de suministro
Los estribos de acero redondo se suministran sin tuercas.
Accesorios
07210 Tuercas hexagonales DIN 934.
07213 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida DIN 982.
07214 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida DIN 985.
07215 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980.
07216 Tuerca hexagonal con brida y aletas de bloqueo.
07217 Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arandelas de versión mediana DIN EN ISO 7089 A.
07213 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida DIN 982.
07214 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida DIN 985.
07215 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980.
07216 Tuerca hexagonal con brida y aletas de bloqueo.
07217 Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arandelas de versión mediana DIN EN ISO 7089 A.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.