{"product":{"productId":"agid.36392","price":0.25,"name":"Insertos roscados con alambre y autobloqueo con pivote"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Rojo.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Rojo.
Indicación
Los insertos roscados alámbricos son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados autobloqueantes son idóneos en caso de vibraciones, sacudidas o movimientos. La espira de forma poligonal sujeta por apriete los costados del tornillos atornillado.
T es la distancia del inserto roscado desde la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
El número de espiras W indica el número de las espiras del inserto roscado antes de la instalación.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son W y D.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados autobloqueantes son idóneos en caso de vibraciones, sacudidas o movimientos. La espira de forma poligonal sujeta por apriete los costados del tornillos atornillado.
T es la distancia del inserto roscado desde la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
El número de espiras W indica el número de las espiras del inserto roscado antes de la instalación.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son W y D.
Indicación sobre el dibujo
1) Pivote de arrastre
2) Muesca
2) Muesca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.