{"product":{"productId":"agid.33856","price":17.94,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción. Con el uso de pinzas se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: acanalado
Accesorios
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04485 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo.
07159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, rosca hasta la cabeza DIN 912.
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliado, acero o acero inoxidable.
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04485 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo.
07159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, rosca hasta la cabeza DIN 912.
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliado, acero o acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.