{"product":{"productId":"agid.33856","price":17.94,"name":"Pinzas, acero para herramientas, cuadradas con agujero avellanado"},"currency":"EUR"}
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
-
desde
17,94 €
más IVA.
más gastos de envío
-
desde
17,94 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción. Con el uso de pinzas se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: acanalado
Forma C: cuneiforme
Forma C: cuneiforme
Accesorios
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04485 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo.
07159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, rosca hasta la cabeza DIN 912.
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliado, acero o acero inoxidable.
04575 Dispositivos de sujeción con leva.
04485 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo.
07159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, rosca hasta la cabeza DIN 912.
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliado, acero o acero inoxidable.